Til alle pressemeldinger

Plassbesparende potensialfordeling på 6 mm

06.03.2018

Automatsikringer PTCB lasket med rekkeklemmer på porteføljen CLIPLINE complete  

Enkel og plassbesparende potensialfordeling med automatsikringen PTCB

Den enkanals elektroniske automatsikringen PTCB fra Phoenix Contact med innstillingsmuligheter fra én til åtte ampere er spesielt godt egnet for enkel og plassbesparende potensialfordeling.

Laskemulighetene til porteføljen til rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete gjør at du kan bruke standard rekkeklemmer samt tilbehør. Nye materialer trenger ikke å introduseres. Dermed supplerer du eksisterende anvendelser både raskt og ukomplisert. På grunn av den plassbesparende byggbredden på seks mm gir enhetene pålitelig beskyttelse mot overlast- og kortslutningsstrøm der plassen er begrenset. Takket være innstillbare strømverdier pr. enhet kan du håndtere mange forskjellige anvendelser. Også under oppstarten kan forskjellige tilpasninger foretas. Du kan til enhver tid reagere på endringer i applikasjonen. Produktporteføljen inneholder tre innstillbare enheter med forskjellige områder for nominell strøm mellom én og åtte ampere. Produktserien PTCB suppleres med fire ytterligere produkter med fast nominell strøm på to, tre, fire eller seks ampere.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00