Kontrolleren Axiocontrol AXC 3050 fra Phoenix Contact gir optimale forutsetninger for bruk innen vindenergi.
Den høye behandlingshastigheten gjør at komplekse reguleringsoppgaver bearbeides pålitelig. Funksjoner som raske målere og Event-Tasks er direkte integrert i kontrolleren. De gir raske reaksjoner, uten at spesielle I/O-moduler må benyttes. Det robuste og EMC-kompatible huset er spesielt godt egnet for bruk i vindanlegg og fungerer selv i krevende omgivelser rundt offshorevindparker. For å sette opp lokale stasjoner, for eksempel i navet eller gondolen, kan modulene i I/O-systemet Axioline F rekkeplasseres i den modulære kontrolleren, helt i tråd med behovet. Via de tre Ethernet-grensesnittene kan AXC 3050 helt enkelt implementeres i eksisterende parknettverk og suppleres med ytterligere desentrale I/O-moduler. Brukeren kan her velge mellom kommunikasjonsprotokollene PROFINET, TCP/IP, UDP og Modbus/TCP, der kontrolleren fungerer som både PROFINET-controller og som -device. En USB-tilkobling sørger for problemfri logging av data på utskiftbare medier og praktisk oppdatering av styreprogrammet. Ved spenningsfall sikrer Axiocontrol-PLS-en samtlige styredata automatisk på flashkortet.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på