Til alle pressemeldinger

Nye varianter av de elektroniske automatsikringene

04.12.2018

PTCB lasket med CLIPLINE complete rekkeklemmer  

PTCB lasket med CLIPLINE complete rekkeklemmer

De enkanals elektroniske automatsikringene suppleres med to ytterligere varianter. De nye produktene har de fast innstilte nominelle strømverdiene 1 og 8 A.

Serien omfatter nå utstyr med faste nominelle strømverdier (1, 2, 3, 4, 6 og 8 A). I tillegg finnes det også varianter med innstillbare strømverdier mellom 1-3 A, 1-4 A og 1-8 A. Produktene kan stilles inn i trinn på 1 A.

Med en byggbredde på kun 6 mm er enkanals automatsikringene PTCB meget plassbesparende. For deg betyr det følgende: Pålitelig beskyttelse selv der plassen er begrenset. På grunn av laskemulighetene til rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete er enkel potensialfordeling mulig på kort tid også med de nye enhetene. De benytter standard rekkeklemmer og tilbehør og trenger ingen nye materialer. Det gir deg dermed et supplement til eksisterende anvendelser, både raskt og ukomplisert.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00