Til alle pressemeldinger

Måle, kommunisere, kalkulere energidata

28.02.2019

MID-energimåler EMpro  

Måle forbruk, kommunisere, kalkulere med MID-energimålere EMpro

De nye MID-energimålerne i produktserien EMpro brukes til å foreta beregninger.

Målerne samler inn de viktigste elektriske parameterene og kommuniserer disse via vanlige grensesnitt. Spar tid og kostnader med produktvarianter for direkte strømmåling.

Energimålerne er godkjent i henhold til det europeiske direktivet for måleutstyr, Measuring Instruments Directive. Dermed kan du fakturere målt energiforbruk videre via kostnadsstedet. Målerne måler strøm, spenning, effekt og energi. For sterk strøm finnes det varianter med måleinngang for strømtransformatorer. Strøm opptil 80 A kan du måle raskt og direkte via modeller med interne strømtransformatorer. Spenning måles direkte ved alle energimålere. Ytterligere verdier måles i prosessoren og klargjøres via grensesnittene. Kommunikasjonen til overordnede styresystemer foregår via Mbus-, Modbus/RTU- eller Modbus/TCP-grensesnitt. Videre har samtlige enheter en S0-utgang. Med en bredde på kun 72 mm sparer produktene mye plass i automatikkskapet.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00