Til alle pressemeldinger

Boks- og panel-PC-er med state-of-the-art prosessorer

16.03.2016

Boks- og panel-PC  

Robuste industri-PC-er med Baytrail og Core™ i-prosessorer

Boks- og panel-PC-ene Valueline er utstyrt med state-of-the-art Intel® Celeron™ og Core™ i3-prosessorer.

Panel-PC-ene med resistiv folietouch finnes i displaystørrelser fra 12 til 24"  i forhold 4:3 eller 16:9. Takket være en design med uendrede dimensjoner kan industri-PC-ene enkelt integreres i eksisterende anlegg. God systemtilgjengelighet grunnet industriegnet, vifteløs oppbygging er blant produktseriens fordeler. På grunn av tilgang til alle viktige komponenter er panel-PC-ene meget vedlikeholdsvennlige. En front-USB-tilkobling (opsjon) sørger for enkel idriftsettelse. Industri-PC-ene kan konfigureres på mange måter, og med sin kombinasjon av velkjent design og nyeste teknikk er de egnet for visualisering, måling, regulering og styring.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00