Til alle pressemeldinger

Mer kablingsplass i kraftige pluggforbindere

21.10.2019

Høye HEAVYCON STANDARD-hus i B-serien  

Kraftige pluggforbindere med større kablingsplass er ideelle for modulære applikasjoner

De nye, høye hylse- og sokkelhusene i pluggforbinderserien HEAVYCON STANDARD B fra Phoenix Contact er spesielt godt egnet for modulære applikasjoner.

På grunn av høyere byggform og større kabelutganger i M50, står mer plass til disposisjon for tilkobling. Dermed kan også større ledningsdiametre og ledningsbunter tilkobles absolutt praktisk. De robuste husene er laget i trykkstøpt aluminium og gir høy korrosjonssikkerhet. De tåler vibrasjoner og sterke mekaniske belastninger og er tette i henhold til beskyttelsesgradene IP66/IP67. Pålitelig EMC-beskyttelse grunnet ledende overflater og pakninger. De høye pluggforbinderne HEAVYCON finnes i størrelsene B6 til B24. De er konsekvent pluggkompatible med markedsstandarden. Med de nye kontaktinnsatsene for bruk med høyt antall poler tilkobler du enkelt opptil 46 signalkontakter i én B24-pluggforbinder. Installeringen foretas direkte og uten verktøy, med tilkoblingsteknikken push-in. Push-in-kontaktinnsatsenes kompakte klemkamre gir høy pakningstetthet som man tidligere kun klarte å oppnå med den klassiske krympetilkoblingen.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00