Det modulære 19"-testpluggsystemet FAME 3 RACK fra Phoenix Contact fungerer etter åpnerprinsippet og trenger ingen driftsplugg.
Systemet forener komplekse koblingsforløp for funksjonstester til strøm- og spenningstransformatorer samt utløse- og signalkontakter i kun én kompakt og plassbesparende blokk. For deg betyr det tidsbesparelser. Den automatiske trafokortslutningen og stjernepunktlaskingen sikrer du med standardlasker i testplugglisten. Med det patenterte dreiehåndtaket og tilhørende, forankoblede trafokortslutning gir systemet høy sikkerhet. De klargjorte modulene er designet for enkel montering i 19"-stativer i to, tre og fire høydeenheter. Med en bredde på 50 mm setter du testplugglisten inn i en rekke i et stativ, opptil åtte ganger. Kontakter som ikke benyttes, fylles med dummy-enheter. Disse bortfaller dersom monteringen foregår direkte i frontplater eller dører utenfor 19"-stativet. Forskjøvede testpluggbøssinger gjør systemet særdeles plassbesparende. Testledningene festes helt enkelt med kabelstrips. For FAME RACK finnes et deksel med eller uten statuskontakt. Testplugglisten og testpluggene har barrieretilkoblingsteknikk for ring- eller gaffelkabelsko og benytter systemtilbehøret til rekkeklemmesortimentet CLIPLINE complete.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på