Til alle pressemeldinger

Forhåndstrykkede selvklebende etiketter for merking av strømkretser

12.08.2019

Selvklebende advarsel- og fareetikett  

Forhåndstrykte anleggsskilt i farger, for anleggsmerking

Phoenix Contact har et stort spekter med etiketter som oppfyller alle lovbestemmelser med hensyn til fagmessig korrekt merking av anlegg.

De nye, selvklebende advarsel- og fareetikettene gjør at man kan lage individuelt tilpassede strømkretsmerker. De fargede forhåndstrykkede skiltene leveres som rullmaterial. Etikettene består av en myk og meget fleksibel PVC-folie som tilpasser seg ujevne overflater særdeles godt og som holder i lang tid. Kombinert med fargebånd i høy kvalitet oppstår det slik merker som tåler røffe industrielle forhold.

Motstandsdyktigheten omfatter også bruk av løsemidler. De selvklebende etikettene er egnet for bruk både innendørs og utendørs ved omgivelsestemperaturer fra -40 °C til +90 °C. Samtlige termorullskrivere fra Phoenix Contact behandler dette materialet.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon