Til alle pressemeldinger

Modulær programplattform PLCnext Engineer

21.10.2019

PLCnext Engineer  

PLCnext Engineer forener alle engineeringoppgaver i ett grensesnitt.

PLCnext Engineer fra Phoenix Contact er en gratis engineeringplattform for alle oppgaver som gjelder konfigurering, programmering, diagnostikk og visualisering av automatiseringsapplikasjoner.

Den dype integreringen av de enkelte konstruksjonene gir brukeren avgjørende fordeler. Pogramvareoppbyggingen støtter intuitiv brukerføring takket være redusert, oversiktlig overflate. Brukergrensesnittet til PLCnext Engineer utmerker seg ved kontekstsensitive menyer og ryddige, klart strukturerte grensesnitt. Brukeren ser kun de funksjonene og handlingene som er nødvendige for de forskjellige oppgavene til enhver tid. I programvaren kan ytterligere funksjoner, som Safety- eller visualiseringskomponenter, helt enkelt integreres som Add-ins. Slik genereres en individuell versjon av PLCnext Engineer på kort tid. Brukeren betaler kun for de funksjon-Add-ins som faktisk er nødvendige for automatiseringsløsningen.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon