Med den nye aktive redundansmodulen fra Phoenix Contact øker du anleggenes tilgjengelighet grunnet dekobling og overvåking.
S-ORING-modulens VP-variant dekobler forsyningsnett og fører ledningen redundant, adskilt frem til forbrukeren. Kombinert med de nye strømforsyningene QUINT POWER kan du overvåke inngangsspenning og dekoblingsstrekning konsekvent. Med den forebyggende funksjonsovervåkingen informerer modulen om strømforsyningenes utgangsspenning samt defekter i kablingen og dekoblingsstrekningen. Dermed oppdager du kritiske driftstilstander på et tidlig tidspunkt. Ved å benytte modulen S-ORING sparer du med den aktive dekoblingen med MOSFET opptil 70 % energi. OVP (Over Voltage Protection) beskyttes etterlagrede forbrukere mot overspenning som oppstår på utgangen, på over 30 V DC. Med 40 A er modulen egnet for likespenning fra 12 til 24 V. Spar plass i automatikkskapet med denne smale byggformen med 32 mm bredde. Det store temperaturområdet fra -40 til +70 °C gjør den egnet for industrien og fleksibel i bruk. Med beskyttelsessjikt og ATEX- og IEC Ex-godkjennelse kan modulen derfor også brukes ved ekstreme omgivelsesforhold.
"$pageName" på