Til alle pressemeldinger

Hus til kraftige pluggforbindere i plassbesparende utførelse

23.06.2017

HEAVYCON STANDARD-hus  

Hus til kraftige pluggforbindere i plassbesparende utførelse

De nye HEAVYCON STANDARD-husene i størrelsene D15, D25 og D50 beskytter grensesnittene også i meget smal byggform.

De er laget av korrosjonssikker trykkstøpt aluminium av høy kvalitet og er pålitelig tette til beskyttelsesgrad IP67. De ledende overflatene og pakningene gjør dem også egnet for EMC-anvendelser. Husene monteres og vedlikeholdes raskt og enkelt. Konsekvent plugg- og monteringskompatible iht. industristandarden. Samtlige kontaktinnsatser i seriene A10 og A16 kan benyttes i de nye husene. D50-husene med tverrbøyle tar opp henholdsvis to innsatser ved siden av hverandre. 


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon