Til alle pressemeldinger

Elektronikkhus for Embedded Systems

14.03.2017

Elektronikkhus for Embedded Systems  

Elektronikkhus for Embedded Systems

Phoenix Contact presenterer nye elektronikkhus spesielt for Embedded Systems.

Med de uttakbare sideveggene åpner de universelle elektronikkhusene UCS for modulære elektronikkløsninger i bygghøydene 47 mm og 67 mm. Husene i beskyttelsesgrad IP40 beskytter individuelle og standardkretskort pålitelig mot fremmedlegemer. De designorienterte husene kan benyttes som bord-, vegg- eller monteringsskinnehus. Elektronikkhusene er fremstilt i polykarbonat (UL V0) og er egnet for et stort temperaturområde fra -40 °C til +85 °C. Den modulære oppbyggingen med husdeler som kan kombineres innbyrdes etter ønske reduserer logistikkarbeidet og åpner for enkel integrering av individuelle grensesnitt for signal-, data- og effektoverføring.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00