Til alle pressemeldinger

Ny Security-ruter med maritime godkjenninger

29.11.2016

FL MGuard RS4000 TX/TX VPN-M  

Ny Security-ruter med maritime godkjenninger

Den høye sikkerheten samt minimal støyutstråling gjør at ruteren FL MGuard RS4000 TX/TX VPN-M tilfredsstiller de strenge kravene som stilles innen skipsautomatisering samt for onshore- og offshoreanlegg.

Den høye sikkerheten samt minimal støyutstråling gjør at ruteren FL MGuard RS4000 TX/TX VPN-M tilfredsstiller de strenge kravene som stilles innen skipsautomatisering samt for onshore- og offshoreanlegg.

Komponenten innehar alle godkjenninger fra alle relevante og viktige klasseselskaper. Et spesielt eksempel på bruk innen skipsbygging er oppnåelsen av BSH-sertifikatet med bestått kompasstest. Dette sertifikatet åpner for at komponenten kan installeres kun få centimeter fra ømfintlige magnet-kompasser.

I tillegg har den et utvidet driftstemperaturområde fra -40 °C til +70 °C. Den er derfor også egnet for bruk i røffe omgivelser rundt maskinrom.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00