Til alle pressemeldinger

Ledermerking med krympeslanger

06.01.2016

Merking med WMS-2 HF  

Ledermerking med fleksible krympeslanger

De halogenfrie krympeslangene WMS-2 HF fra Phoenix Contact merker ledere og kabler med en diameter på 38,1 mm permanent og tapssikkert.

Brukeren kan bestemme om det skal benyttes krympede eller ikke krympede merkeslanger. Krympeforholdet utgjør 2:1. For å oppnå enkel bruk leveres de som prefabrikkert material i hvitt og gult,  og de kan merkes på én side med termoskrivesystemene fra Phoenix Contact. Det konsekvente holdermaterialet sørger for optimale, viskefaste resultater. For hvert holdermaterial befinner det seg pr. linje opptil fire merker som er adskilt fra hverandre og som kan fjernes henholdsvis separat. Grunnet det spesielle valget av materialer er krympeslangene også egnet for bruk i jernbaneindustrien. Standardene DIN EN 45545-2 og NF-PA 130:2007 oppfylles.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk