Til alle pressemeldinger

Switches nå med KEMA-sertifikat for IEC 61850

16.03.2016

FL Switch  

KEMA-sertifikat for Managed Switches i 19"-format

Managed Switches i 19"-format i serien 4800E fra Phoenix Contact er testet av instituttet KEMA, som er anerkjent på verdensbasis, etter spesifikasjonene i IEC 61850-3 med utgangspunkt i siste revisjon fra 2013, utgave 2.

Med fastsettelse av testverdier og teststyrkegrader har det nå for første gang blitt mulig å utstede sertifikat. Sertifikatet bekrefter at Managed Switches er egnet for bruk i energimiljøer. Med kun en høydeenhet har enhetene en porttetthet på 28 porter, inkludert fire gigabit-kombiporter. For de forskjellige fiberoptiske teknikkene som singlemodus og multimodus finnes det ulike pluggvarianter som LC, ST og SC. I tillegg til de KEMA-sertifiserte, robuste 19"-Switches tilbyr Phoenix Contact også velegnede medieomformere og redundansmoduler for energimiljøer. Med produktporteføljen kan dermed meget tilgjengelige nettverk bygges opp i energiapplikasjoner i henhold til IEC 61850.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk