Til alle pressemeldinger

Polyesterkabinetter og koblingsbokser i polyester

12.09.2016

Polyesterhus  

Polyesterhus til Ex- og Non-Ex-innsatser

Sortimentet i husbyggserien CLIPSAFE fra Phoenix Contact er nå utvidet. I tillegg til husene i spesialstål finnes det nå også 35 robuste Ex-sertifiserte hus i polyester for bruk i prosesstekniske omgivelser.

Disse finnes i fire byggformer og kan påmonteres utstyr fra det omfattende sortimentet med Ex-godkjente rekkeklemmer fra Phoenix Contact. Spar plass med dobbelt kablingsnivå i husene. Med beskyttelsesgrad IP66 står ingenting i veien for trygg utendørs bruk. Sortimentet med polyesterhus suppleres med 46 ytterligere standardhus i polyester for industrielle omgivelser og ikke-eksplosive områder. De kan påmonteres samtlige produkter fra produktsortimentet til Phoenix Contact Et nettskjema forenkler forespørselen din og sørger for rask håndtering av ordren. Her kan kravene til bokser med individuelt påmontert utstyr, beskrives på en meget enkel måte. Ved hjelp av programmet CLIP PROJECT prosjekterer du koblingslister raskt og praktisk.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00