Til alle pressemeldinger

Robuste basishus med loddeankere

12.09.2016

Robuste basishus med loddeankere  

For ekstra stabilitet: PC 5-basishus med loddeanker

Phoenix Contact bringer nye basishus for kretskortpluggforbindere i serien PC 5 på markedet.

Basishusene i delingsmål 7,62 mm har sideflens med loddeankere på undersiden. På grunn av disse loddeankrene kan feilplugging utelukkes helt, og basishusene loddes meget stabilt. Serien PC 5 er dermed optimal for applikasjoner med økte mekaniske påkjenninger. Basishusene er konstruert for strøm opptil 41 A og spenning opptil 630 V (UL: 300 V). Utførelsene, som har to til seks poler, er egnet for alle pluggforbindere i serien PC 5 med eller uten Click and Lock-kobling. For praktisk og sikker ledertilkobling finnes det pluggdeler med skru- eller fjærkrafttilkobling.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00