Til alle pressemeldinger

Programvare-PLS for enkle styreoppgaver

31.08.2015

Programvareeske for programvare-PLS  

Programvare-PLS-en forvandler PC-en til en kontroller

Programvare-PLS-en PC WORX SRT fra Phoenix Contact åpner for muligheten til å oppgradere enhver Windows-PC til en PLS.

Den nye versjonen PC WORX SRT V.1.10 utmerker seg med enkel installering og i tillegg bedre fleksibilitet. Når programvare-PLS-en er installert, kan PC-en utføre styrekommandoer og kommunisere med tilsvarende I/O-stasjoner via protokoller som PROFINET, Modbus/TCP og TCP/IP. Seriell tilknytning av forskjellig sluttutstyr via RS 232 og RS 485/422 er også mulig med den nye versjonen. Den integrerte nettserveren åpner for kostnadsgunstig visualisering av styredataene. Den nye programvareversjonen benytter HTML 5 ved utformingen av nettsidene. Dermed kan brukeren nå også vise visualiseringssidene på mobilt sluttutstyr. Programvare-PLS-en er en økonomisk effektiv løsning for enkle automatiseringsoppgaver som logging av data eller automatisert utførelse av mindre koblingsforløp. Grunnlaget for dette er den fleksible I/O-kommunikasjonen og muligheten til å forene styre-, visualiserings- og programmeringsfunksjoner samt ytterligere Windows-anvendelser i en og samme enhet.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk