Til alle pressemeldinger

Verdens smaleste type 2-overspenningsbeskyttelse

06.01.2016

Overspenningsavleder VALVETRAB-SEC  

Meget smal, ytelsessterk og med lang levetid: De nye type 2-avlederne med SEC Technology

De nye, og verdens smaleste type 2-avledere VALVETRAB-SEC fra Phoenix Contact imponerer, takket være Safe Energy Control (SEC) Technology, med lang levetid og god yteevne.

Den ytelsessterke skilleanordningen og den høye kortslutningssikkerheten opptil 50 kA gir beskyttelse for alle mindre sentraler, med kun 12 mm pr. kanal. Type 2-avlederen gir pålitelig beskyttelse mot  sterke spenningssvingninger og høye belastninger som følge av lyn. Det lave beskyttelsesnivået gjør at etterkoblede komponenter belastes i mindre grad. En ekstra fordel er bruk uten ytterligere sikringer opptil 315 A i anleggets hovedsikring. Det skaper plass og reduserer kostnadene i automatikkskapet. Basiselement og plugg kan vris 180° mot hverandre. Det muliggjør tilkobling med kortere ledningslengder, der merkingen forblir lesbar. Samtlige produktvarianter av type 2-avlederen kan plugges, og de kan testes med testapparatet for overspenningsbeskyttelsesutstyr CHECKMASTER 2.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk