Type 1-lynavlederne FLASHTRAB SEC-PLUS fra Phoenix Contact, som takket være Safe Energy Control Technology er spesielt ytelsessterke og har lang levetid, suppleres nå med to produktvarianter.
Produktvarianten FLASHTRAB SEC-PLUS 440 er meget godt egnet for industrielle anvendelser med 440/690 V nett eller 400 V strømforsyningssystemer. Produktene imponerer med høy støt- og vibrasjonssikkerhet. Denne kompakte varianten kan benyttes uten avledersikring opp til 400 A. Variant FLASHTRAB SEC-PLUS 350 benyttes på hovedforsyningens for-målerområde og i industrielle anvendelser. Sterke spenningssvingninger og lynbelastninger er ikke noe problem for type 1-avlederen. Det gode beskyttelsesnivået samt bruk uten sikring opptil 315 A gir ytterligere fordeler. Begge produktvarianter kan plugges, og de kan testes med testapparatet for overspenningsbeskyttelsesutstyr Checkmaster 2. Som alle andre type 1-avledere i SEC-serien er også Flashtrab SEC-PLUS testet og sertifisert som type 2-avledere. Beskyttelsesutstyret i produktserien SEC er komplett nyutviklet og har sitt utgangspunkt i Safe Energy Control Technology (SEC). Gnistgapet som benyttes, forhindrer enhver nettfølgestrøm absolutt pålitelig. Det innebærer at belastningen av den komplette installeringen reduseres til et minimum ved eventuelle lynnedslag.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på