Til alle pressemeldinger

Innovativt skjermkonsept - sømløst og sikkert

15.04.2019

Skjermkonsept for konfeksjonerte pluggforbindere  

Advanced Shielding Technology gir en absolutt pålitelig og robust skjermtilkobling

Nye Advanced Shielding Technology fra Phoenix Contact gir deg en absolut trygg og pålitelig skjermtilkobling.

I produksjonsmetoden danner flytende metall en sømløs enhet av skjermflettverk og ledning. Slik økes overføringskvaliteten til data, signaler og ytelse med konfeksjonerte pluggforbindere selv under ekstreme miljøforhold.

Den store kontaktflaten ved tilkobling av skjermflens og plugg sørger for kun minimal oppvarming også ved kortslutning, slik at strømflyten opprettholdes. Advanced Shielding Technology er EMC-godkjent og motstandsdyktig mot transient overspenning som følge av koblingsforløp i induktiv last. Pålitelig skjermede pluggforbindere også ved sterke mekaniske belastninger som støt og vibrasjoner eller lynstrøm opptil 20 kA.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00