Til alle pressemeldinger

Vedlikeholdsfrie buffermoduler tar seg av svikt på sekundområdet

21.08.2017

Buffermodul QUINT BUFFER  

QUINT BUFFER for svikt på flere sekunder

Svikt på sekundområdet er ikke noe problem med de nye buffermodulene i serien QUINT for monteringsskinnen.

Modulen QUINT BUFFER forener den elektroniske omkoblingsenheten og en vedlikeholdsfri energiakkumulator på kondensatorbasis i ett og samme hus. Buffermodulen som 20- og 40-A-variant er vedlikeholdsfri grunnet elektrolyttkondensatorer. Takket være den kompakte byggformen sparer du med QUINT BUFFER plass i automatikkskapet. Den omfattende signaliseringen og det store temperaturområdet fra -40 til +70 °C gjør buffermodulene fleksible. På grunn av den myke starten kan de også benyttes i kombinasjon med strømforsyninger på lavere ytelsesområder. Kombinert med strømforsyningen QUINT POWER får man med den dynamiske ytelsesreserven SFB Technology en rask utløsing av standard automatsikringer med opptil seks ganger nominell strøm i 12 ms ved nettdrift.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00