Til alle pressemeldinger

Inverterte kretskortpluggforbindere for LED-anvendelser

05.12.2016

Inverterte kretskortpluggforbindere for LED-anvendelser  

For Wire-to-Wire-anvendelser: Inverterte kretskortpluggforbindere i serien PTSM

Phoenix Contact utvider sin pluggforbinderserie PTSM med inverterte utførelser for Wire-to-Wire-forbindelser.

De hvite kretskortpluggforbinderne er konstruert i delingsmål 2,5 mm og er egnet for strøm opptil 6 A samt spenning opptil 320 V. Takket være den praktiske push-in-tilkoblingen kan ledere med tverrsnitt fra 0,14 mm² til 0,5 mm² tilkobles raskt og pålitelig. Med sin flate og lille byggform er produktserien PTSM spesielt godt egnet for LED-anvendelser. Sortimentet omfatter tilkoblingsløsninger for Wire-to-Board-, Board-to-Board- og Wire-to-Wire-anvendelser. For forskjellige bruksområder finnes det utførelser i svart og hvitt.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk