Til alle pressemeldinger

Standardisert automatisering optimaliserer anleggets oppbygging

22.05.2019

Produktbilde Smart Production Cabinet  

Standardisert automatiseringsløsning som kan utvides modulært, for styring, overvåking og diagnostisering av produksjons- og transportsystemer.

Smart Production Cabinet automatiserer dine produksjons- og transportsystemer meget effektivt – fra overvåking og helt til kompleks anleggsstyring.

Automatiseringsløsningen er standardisert, kan utvides modulært og gir, takket være konfigurerbare funksjoner, mange forskjellige bruksmuligheter. Sammenlignet med individuelle utviklinger kan Smart Production Cabinet, takket være betraktelig mindre utviklingsarbeid og programvarepakkene som følger med, ferdigstilles adskillig raskere og settes i drift lettere. Det bringer ikke bare økonomiske fordeler, men forbedrer også prosjektets gjennomløpsfase. Den monterte kontrolleren PLCnext og Engineeringprogrammet, som følger med, støtter blant annet idriftsettingen grunnet bruk av personlig foretrukne programmeringsspråk, som IEC 61131 eller høynivåspråk. Skytilknytningen som er integrert i kontrolleren åpner for bruk av Smart Services. Innenfor rammen av Predictive Maintenance og Big Data-analyser kan du implementere enda mer effektive anleggsforløp.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00