Til alle pressemeldinger

Koblingsrelé for sikkerhetsrettet innkobling

05.08.2015

Koblingsreleer PSR-PC50  

Sikkerhetsrettet innkobling i henhold til SIL 3

Sikkerhetsrettet innkobling er en forskriftsmessig funksjon som i de senere årene har blitt stadig viktigere i forbindelse med prosesstekniske omgivelser.

På bakgrunn av dette tilbyr Phoenix Contact med PSR-PC50 et koblingsrelé som er spesielt utviklet for dette området og som er i henhold til SIL 3. Koblingsreleet er spesielt tilpasset feilsikre kontrollere innen prosessteknikk. Dermed imøtekommes samtlige krav for bruk i applikasjoner opptil SIL 3 i henhold til IEC 61508. Internt har enheten seks kontakter som er koblet både parallelt og i serie. På denne måten ivaretas både påkrevet sikkerhet og nødvendig tilgjengelighet. Den gjennomgående diagnostikken utgjør en utfordring for de ansvarlige for planlegging og prosjektering. For vanligvis avsluttes diagnostikken av kontrolleren på koblingsmodulen som benyttes. Ofte er dette for mange brukere ikke tilstrekkelig. Derfor åpner Line/Load-Monitoring ved releet PSR-PC50 for en sømløs diagnostikk fra kontroller til aktuator. Trådbrudd og kortslutning i lastspenningsforsyningen samt diagnostikkforsyningsspenningen overvåkes. Hvis det ved normal drift oppstår en feil, kan den ved vanlige sikre systemer varsles til tilhørende digitale utgang via den eksisterende styreledningen. Dermed bortfaller ekstra installasjonsarbeid samt ytterligere digitale innganger for tilbakelesing av aktuatorsystemet.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00