Til alle pressemeldinger

Kontroller til bygningsinfrastruktur

06.03.2017

IoT-kontroller ILC 2050 BI  

IoT-kontroller ILC 2050 BI

Med IoT-kontrolleren ILC 2050 BI fra Phoenix Contact kan forskjellige konstruksjoner innen bygningsinfrastruktur, datasentre og distribuerte enheter automatiseres.

Kontrolleren har mange forskjellige grensesnitt og støtter ulike protokoller. Grunnet normering av forskjellige datatyper muliggjør den integrerte IoT-Framework en IoT-basert automatisering av prosesser og managementservices som strekker seg ut over bygningsstyresystemer. Dermed kan forskjellige sensorer og aktuatorer sammenkobles uavhengig av produsent og kommunikasjonsprotokoll, og datapunkter kan overføres til universelle informasjonsobjekter i tråd med Industrie 4.0. Med porteføljen til det modulære Inline I/O-systemet fra Phoenix Contact kan IoT-kontrolleren tilpasses respektive brukstilfelle med hensyn til funksjoner. IoT-Framework omfatter mange forskjellige kommunikasjonsdrivere for tilknytning av flere systemer på feltnivå. Tilkoblede enheter og data normeres, og er deretter tilgjengelig i det komplette systemet. Ved hjelp av Supervisor kan overlagrede, PC-baserte visualiserings- og parametriseringsomgivelser bygges opp. På den måten kan stasjoner parametriseres effektivt og uavhengig av lokalisering. På grunn av den fleksible lisensmodellen kan samtlige lisenser utvides etter behov til enhver tid.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00