Produktsortimentet med industrirelesystemene fra Phoenix Contact suppleres med nye oktalreleer med en spolespenning på 220 V DC.
De pluggbare enkeltreleene er kompatible med relesoklene i seriene RIFLINE complete og PR. De er egnet for anvendelser innen energisektoren. Releene har et definert tiltrekkingsspenningsområde fra 0,6 til 0,8 x UN (UN = 220 V DC) og robust byggform. Som kontaktmaterial benyttes sølv-nikkel, som i tillegg til en høy brannfasthet viser kun minimale tendenser til klebing. På grunn av den integrerte status-LED-en og den mekaniske koblingsposisjonsindikatoren har brukeren koblingstilstandene tilgjengelig til enhver tid. Den låsbare manuelle betjeningen åpner utover dette for gjennomgangsmåling av anlegget før første idriftsettelse for slik å identifisere kablingsfeil. Alt etter krav finnes de elektromekaniske oktalreleene i utførelser med to eller tre vekselkontakter.
"$pageName" på