De nye Managed Switchene i serien FL SWITCH 7000 fra Phoenix Contact åpner for integrering av meget tilgjengelige EtherNet/IP-styreceller med DLR-redundans i overlagrede gigabitstrukturer.
Opptil fire kombinasjonsporter (SFP eller RJ45) med datagjennomstrømning på gigabitområdet sørger for høy fleksibilitet når anvendelser med kobber- og glassfiberforbindelser skal bygges opp. I en applikasjon kan dermed både de to forbindelsene i DLR-ringen og den redundante tilkoblingen til overlagrede Layer-3-strukturer foretas med opptil fire glassfiberforbindelser. På grunn av det store sortimentet med SFP-glassfibermoduler er single- og multimodusforbindelser med ledningslengder opptil 80 kilometer mulig. Disse switchenes er dermed egnet som grensesnitt mellom produksjonsnettverk og automatiseringscelle, eller hvis det er viktig at overføringsmediet må kunne velges fritt. Støtte av protokoll RSTP og DLR sørger for konsekvent redundans i hele anlegget.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på