Til alle pressemeldinger

Nye strømforsyninger med basisfunksjoner

07.04.2014

Strømforsyninger UNO POWER  

UNO POWER finnes nå i 15 varianter

Produktserien UNO POWER har fått et nytt tilskudd: Phoenix Contact tilbyr nå 15 forskjellige varianter av de kompakte og meget effektive strømforsyningene.

Komponentene leverer utgangsspenning fra 5 til 48 V likespenning. Med sin høye ytelsesgrad imponerer de i kompakte koblingsbokser, der de forsyner last fra 25 til 100 watt pålitelig. Sammenlignet med vanlige produkter sparer UNO POWER mye energi. Dette er mulig takket være tap på under 0,3 watt ved bruk uten last, og en optimalisert virkningsgrad på over 90 %. UL-godkjennelser og det store forsyningsområdet åpner for bruk over hele verden.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon