Til alle pressemeldinger

Ytelsessterk teknikk i attraktiv design

31.08.2015

Panel-PC i serien Embeddedline 2  

Multitouch-egnede panel-PC-er med ytelsessterk Baytrail-prosessor

For krevende oppgaver innen visualisering av prosesser tilbyr Phoenix Contact nå panel-PC-er i serien Embeddedline 2.

De nye enhetene forener attraktiv design med ytelsessterk teknikk. De har en prosessor med fire kjerner i Intel Atom E3845-serien (Baytrail) og grafikkprosessor Intel HD Graphics og danner dermed en ytelsessterk plattform for anvendelser innen visualisering av prosesser. Industri-PC-ene utmerker seg med LED-teknologi og multitouch-betjening. De finnes i forskjellige displaystørrelser fra 7" til 18,5". Når enhetene monteres i en automatikkskapdør sørger fronten i beskyttelsesgrad IP65 for pålitelig drift også i røffe omgivelser med mye støv. Det lave strømforbruket og designen helt uten vifte sørger for effektiv energibruk, lang levetid og vedlikeholdsvennlig betjening og overvåking.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00