Til alle pressemeldinger

Registrere, overvåke og styre signaler ved hjelp av prosessdisplayer.

19.10.2016

Multifunksjonell prosessvisning for analoge måleverdier  

Multifunksjonell prosessvisning for analoge måleverdier

Med de nye multifunksjonelle prosessdisplayene FA MCR kan temperatur- og analogsignaler vises og overvåkes.

De er egnet for bruk i applikasjoner der disse målestørrelsene skal registreres og viderebehandles. En fordel er tilkoblingsmuligheten for mange sensortyper, om ønsket også med sensorforsyning. Prosessdisplayene har to relevekselutganger og en analogutgang. Standardiserte husmål og pluggbare tilkoblingsklemmer gjør installeringen av enhetene til en enkel sak.

Konfigurering ved hjelp av tastatur på forsiden eller med FDT/DTM-program. Prosessverdier og bargraf med koblingsterskler kan vises og tagges på displayet. Hvis hele displayet skifter farge, indikerer det potensielle feiltilstander. Visningsenhetene finnes i felt- og automatikkskapvarianter inkludert festematerial. Produktene kan benyttes internasjonalt takket være UL- og CSA-godkjennelser. Respektive Ex-variant er også egnet for egensikre applikasjoner.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk