Til alle pressemeldinger

Konfeksjonerbare M12 POWER-pluggforbindere med kompakt krympetilkobling

13.08.2019

Konfeksjonerbare M12 POWER-pluggforbindere med kompakt krympetilkobling  

De konfeksjonerbare M12 POWER-pluggforbinderne finnes i forskjellige poltall og kodinger.

De nye konfeksjonerbare M12 POWER-pluggforbinderne med krympetilkobling fra Phoenix Contact har høy ytelse og samtidig liten byggform.

Alt etter AC- eller DC-anvendelse finnes det forskjellige poltall og kodinger. På grunn av det lille tilkoblingskammeret er de skjermede pluggforbinderne kompakte og forsyner motorene og utstyret med opptil 16 A eller opptil 690 V. Lederne kan krysses. I metallhusets M12-bøssing ligger det en beskyttet pakning. På grunn av den robuste forbindelsen er de også egnet for jernbaneanvendelser med høye støt- og vibrasjonsbelastninger. Pålitelig 360°-skjermtilkobling også ved ekstreme mekaniske påkjenninger.
Når et høyt antall ledninger skal konfeksjoneres, utgjør den særdeles kompakte krympetilkoblingen både en manuell og automatisert tilkobling. M12 POWER-pluggforbinderne er egnet for ledningsdiametre fra 6,5 mm til 13 mm og tilkoblingstverrsnitt fra 1,5 mm² til 2,5 mm².


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service