Til alle pressemeldinger

Enkel innsamling av værdata

29.03.2017

Værstasjon  

Forhåndsinstallert løsning for innsamling av værdata

Phoenix Contact tilbyr en forhåndsinstallert og kontrollert løsning for innsamling av værdata. Til værstasjonen kan flere vanlige sensorer kobles til via standardgrensesnitt.

Sensorene måler verdiene for vindhastighet, vindretning, temperatur, strålestyrke, luftfuktighet og nedbørsmengde. Disse værdataene kan blant annet benyttes for å fastsette effektiviteten til et solenegianlegg og umiddelbart reagere på avvik fra forventet utbytte. Samtlige elektriske komponenter i stasjonen er beskyttet mot overspenning. De enkelte sensorene konfigureres enkelt via webinterface. Derfor kreves ingen programmeringskunnskaper for å starte opp værstasjonen. Innsamlede data sendes til det sentrale kontrollrommet for overvåking og styring via egnede grensesnitt. Hvis det ikke foreligger en dataforbindelse til SCADA-systemet, kan dataene lagres en uke lokalt på kontrolleren.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon