Til alle pressemeldinger

Modulært segmenteringscellekonsept med nyskapende fargestyresystem

05.08.2015

PTMC segmenteringsceller  

Enkeltcelleelementene sneppes på enkelt og pålitelig og kan kodes ved hjelp av elleve farger

Takket være det modulære konseptet og den kompakte konstruksjonen oppnår man ved de nye PTMC Push-in-segmenteringscellene opptil 20 % høyere pakningstetthet ved segmenteringskabling innen prosessteknikk.

Enkeltcelleelementene sneppes på enkelt og pålitelig og kan kodes ved hjelp av elleve farger. Dermed sørger de for en oversiktlig og feilfri kabling. Den applikasjonstilpassede oppbyggingen i blokkform og med nøyaktig poltall danner en stabil og vridningssikker cellekonstruksjon. Ved siden av tilkoblingspunktene finner man de fritt tilgjengelige 2,3 mm prøveuttakene for brukervennlig testing med standard testtilbehør. De prefabrikkerte segmenteringscellene finnes med fire eller seks Push-in-tilkoblinger pr. element, og med 32, 48 og 80 poler. Ved monteringen kan man velge mellom direkte-, 19"-stativ- og skinnemontering.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon