Til alle pressemeldinger

Pluggforbinderhus med rett kabelutgangsretning og kabelutgangsretning på siden

06.01.2016

Kraftige pluggforbindere HEAVYCON EVO  

TWIN-hus med to fleksible kabelutganger

Phoenix Contact har nå utvidet produktsortimentet med kraftige pluggforbindere HEAVYCON EVO med tre TWIN-hus.

De nye husene finnes i størrelsene B10 til B24 for tverrbøyle med to kabelinnganger med forskjellig merking. Kabelniplene med bajonettkobling i størrelsene M20 til M40 som er egnet i denne sammenheng, åpner for både rett kabelutgangsretning og kabelutgangsretning på siden med et hus. Spesielt for modulære kontaktinnsatser, der forskjellige ledninger for signaler, data, effekt og pneumatikk ofte må føres i et pluggforbinderhus, utgjør TWIN-huset et alternativ til beskyttelsesslanger eller spesialhus med individuelle kabelinnganger. Med forholdsmessig få enkeltdeler gir systemet høy fleksibilitet med kabelinnføringer og kabelutgangsretninger. Utover dette kan  kabelutgangsretningene tilpasses på stedet i etterkant. Husmaterialet er spesifisert for ekstreme bruksbetingelser i industrien. Husene oppfyller kravene i henhold til beskyttelsesgrad IP65/66.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk