Til alle pressemeldinger

Push-in-kontaktinnsatser med høyt antall poler til kraftige pluggforbindere

14.05.2018

Push-in-kontaktinnsatser med høyt antall poler  

Enkel og verktøyløs installering med push-in-tilkobling

Med de nye modulære push-in-kontaktinnsatsene med 12 poler tilkobler du enkelt opptil seks moduler med totalt 72 signalkontakter i én B24-pluggforbinder.

Spar plass med det meget kompakte klemkammeret, samtidig som du får høy pakningstetthet. Frem til nå har dette kun vært mulig med den klassiske krympetilkoblingen. Ledere opptil 1,5 mm² installeres med push-in-tilkobling, uten bruk av verktøy. Innsatsene gir sikker signaloverføring opptil 10 A og 250 V. Med ytterligere moduler kombinerer du nye innsatser til en tilpasset pluggforbinder. Det gir et meget kompakt modulært grensesnitt i ett og samme hus. Hann- og hunnutførelsene passer i hus i serie B og er pluggkompatible med vanlige krympetilkoblingsmoduler på markedet.

 


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00