Til alle pressemeldinger

Nye gjennomføringsrekkeklemmer med push-in-fjærtilkobling

23.06.2017

Nye gjennomføringsrekkeklemmer med push-in-fjærtilkobling  

Nye gjennomføringsrekkeklemmer med push-in-fjærtilkobling

Gjennomføringsrekkeklemmene PT 4-WE med fjærkrafttilkobling push-in fra Phoenix Contact er spesielt godt egnet for strøm- og spenningstransformatorer som blant annet nettbeskyttelsesutstyr.

Med den patenterte festemekanismen monterer du gjennomføringsrekkeklemmene raskt og enkelt i utstyrsvegger med tykkelse opptil 2,5 mm. Gjennomføringsrekkeklemmene i delingsmål 5,2 mm gir en brukervennlig tilkobling av ledere med tverrsnitt fra 0,2 mm² til 4 mm². Utførelsene med en til 20 poler er konstruert for strøm opptil 30 A og støtspenning opptil 6 kV.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk