Til alle pressemeldinger

Trådløs kommunikasjon i solenergianlegget

20.08.2018

Trådløs kommunikasjon i solenergianlegget  

Anleggsstyring

De nye generatortilkoblingsboksene med integrerte radiosignalmoduler reduserer kablingsarbeidet når solenergianlegg skal installeres.

Informasjonen om anleggsenhetene kan sendes ut via serielle RS­485-grensesnitt, og formidles til den sentrale anleggsstyringen via radiosignaler. Utover dette tilbyr Phoenix Contact pålitelig sikring av solenergistrengene, enkle og sikre strømmålinger samt spenningsmålinger opptil 1500 V i plassbesparende og temperaturoptimalisert design.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk