Til alle pressemeldinger

Grenseløs automatisering med PLCnext Control

15.12.2017

Åpen kontroller PLCnext Control basert på PLCnext Technology  

PLCnext Control er den første kontrolleren i den åpne plattformen PLCnext Technology

PLCnext Control er det første produktet til den åpne styreplattformen fra Phoenix Contact med PLCnext Technology.

Kontrolleren forener robustheten og sikkerheten i den klassiske PLS-en med åpenheten og fleksibiliteten til verden med smarte Devices. Med PLCnext Technology gir Phoenix Contact et svar på utfordringene i IIoT-verden, og forenkler eksisterende kontrollerløsninger. Automatiseringsprosjekter kan nå implementeres uten grensene som nødvendigvis finnes ved proprietære systemer. Som et supplement til den klassiske PLS-programmeringen i henhold til IEC 61131 åpner PLCnext Technology for programmering av kontrollerne i høynivåspråk, der PLS-typisk sanntidsytelse og datakonsistens også er sikret for høynivåspråk og modellbasert kode. Flere utviklere kan arbeide uavhengig av hverandre på forskjellige programmeringsspråk og med de utviklingsverktøyene som hver og en foretrekker. Det gjør at utviklingen går adskillig raskere. Open-Source-program og apper kan også integreres fleksibelt i systemet. Den nye kontrolleren er tilpasningsyktig og åpen for fremtidsteknologier. De utvidede forbindelsesmulighetene som følge av åpne grensesnitt og en direkte skytilknytning gir større frihet. I tillegg til åpenheten har PLCnext Control overbevisende egenskaper i form av ytelsessterk CPU og stort dataminne i et lite hus. Med denne løsningen kan automatisering defineres på nytt, ettersom grenser forsvinner og det oppstår nye muligheter for industriell automatisering.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00