Til alle pressemeldinger

Vareprøveløsning til utstyrsprodusenter

27.04.2017

Vareprøveløsning med direkte forsendelse  

Praktisk bestilling av vareprøver med direkte forsendelse

Phoenix Contact digitaliserer prosessen ved bestilling av vareprøver for utstyrsprodusenter og utviklere.

Den raske og effektive online-servicetjenesten støtter deg allerede i test- og utviklingsfasen. Siden april har flere enn 2500 artikler fra produktområdene kretskortklemmer, kretskortpluggforbindere og rundpluggforbindere vært tilgjengelig som individuelle og gratis vareprøver. Via en teaser på de detaljerte produktsidene kan du hente opp et bestillingsskjema og med få tastetrykk bestille opptil tre gratis vareprøver for opptil fem forskjellige artikler. Ved bestillinger som mottas innen kl. 14 foretas forsendelsen automatisk samme dag. Prøvene sendes direkte til 27 land, hovedsakelig innenfor Europa.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk