Til alle pressemeldinger

Intelligente Ethernet-ekstendere

14.01.2019

Ethernet-ekstender med intelligent overspenningsbeskyttelse  

Ethernet-ekstender med intelligent overspenningsbeskyttelse

TC-ekstenderne fra Phoenix Contact forlenger ikke bare enkle punkt-til-punkt-Ethernet-strekninger via Plug-and-Play.

Ved å ta i bruk kun en Managed-enhet kan samtlige ekstenderstrekninger og enheter helt enkelt fjernovervåkes. Ved uventede hendelser som svekkede strekninger er denne informasjonen tilgjengelig via SNMP-Trap (Simple Network Management Protocol) og kan slik sendes som varsel til en eller flere nettverksenheter. På messen SPS IPC Drives i Nürnberg kan denne anvendelsen betraktes nærmere på hovedstanden til Phoenix Contact.

Utover dette har Managed Ethernet-ekstenderne en integrert utskiftbar overspenningsbeskyttelse. Den intelligente Plugtrab PT-IQ teknologien som benyttes i den sammenheng sørger ikke bare for beskyttelse. Overspenningsbeskyttelsens status kan til enhver tid hentes opp på avstand og om nødvendig også sendes som SNMP-varsel. Enhetene informerer dermed selv hvilken overspenningsbeskyttelse som skal skiftes ut på kort tid eller hvor utskiftning må foretas omgående.

Gjennom den automatiske topologi- og datahastighetsgjenkjenningen kan ekstenderapplikasjoner utvides under drift til linje- og ringtopologier med opptil 50 ekstendere, enkelt, uten tilbakevirkninger og uten konfigurering. Spesialledninger er ikke nødvendig i denne sammenheng. I forbindelse med Ethernet-nettorganisering kan vilkårlige totrådersledninger benyttes. Det åpner for overføringsrekkevidder ut over tilsvarende standard til opptil 20 km pr. ekstendersegment.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Ethernet-ekstendersystem

I bruk ved Stadtwerke i Bad Pyrmont


Intelligente Ethernet-Extender

Verbinden Sie Netzwerke über ein beliebiges Zweidrahtkabel bis zu 20 Kilometern.

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk