Nettverksstyringsprogrammet FL NETWORK MANAGER har i sin siste versjon, 2.0, nye, praktiske funksjoner.
I tillegg til allerede kjente egenskaper som nettverk Scan, IP-adressetilordning og Multiple Firmware-Update, støtter programmet nå også en Multi Device konfigurering som kan brukes til å konfigurere flere enheter samtidig med få klikk. I tillegg er programmet utvidet gjennom SNMP Scripting. På den måten kan alle SNMP-egnede enheter konfigureres og diagnostiseres uavhengig av produsenten. Støtte av SNMPv3 åpner for sikker, kryptert kommunikasjon mellom nettverket ditt og nettkonfigureringsprogrammet. Ytterligere sikkerhet oppnås med passordbeskyttelse og kryptering for enkelte prosjekter, slik at disse kun blir tilgjengelig for berettigede personer.
Fra slutten av oktober 2018 er FL Network Manager tilgjengelig som digital artikkel i nettbutikken. Det forenkler lisensstyringen betraktelig.
For at man skal få et førsteinntrykk av programmet, kan en demoversjon lastes ned. For å bli kjent med programmet finnes det i tillegg forskjellige veiledninger på YouTube.
"$pageName" på