Til alle pressemeldinger

Industrielle switcher for røffe omgivelser

18.04.2017

Nye Switches i serien 2200/2300 med opptil fire glassfiberporter  

Perfekte for oppbygging av glassfibernettverk: Nye industrielle switcher i variantene 2200 og 2300

Med de nye variantene 2200 og 2300 i produktserien FL Switch 2000 utvider Phoenix Contact sitt sortiment med administrerbare switcher for automatiseringsapplikasjoner.

Med de nye variantene 2200 og 2300 i produktserien FL Switch 2000 utvider Phoenix Contact sitt sortiment med administrerbare switcher for automatiseringsapplikasjoner. De er egnet for fleksibel oppbygging av robuste og sikre nettverk innen anleggsteknikk, på infrastruktur- og prosessområder samt i maritime applikasjoner.

Disse switchene kan benyttes i EX-sone 2 etter ATEX og IEC EX og har skipsgodkjennelser DNV/GL, ABS, LR, BV og RINA. Et utvidet temperaturområde fra -40 °C til 70 °C og redundant spenningsforsyning åpner i tillegg for bruk i røffe omgivelsesforhold. For større datagjennomstrømninger finnes gigabit-variantene i 2300-serien.

De nye variantene har, som produktserien FL Switch 2000, funksjoner som gir enkel og fleksibel idriftsettelse. For Profinet- og EtherNet/IP-anvendelser har disse switchene alle nødvendige Management-funksjoner.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk