Til alle pressemeldinger

Plassbesparende overspenningsbeskyttelse

23.06.2017

Produktserien med det smaleste overspenningsbeskyttelsesutstyret.  

Smaleste overspenningsbeskyttelse: TERMITRAB complete

Med produktserien TERMITRAB complete introduserer Phoenix Contact nå det smaleste overspenningsbeskyttelsesutstyret på markedet.

De er egnet for anvendelser innen måling, styring og regulering fra en byggbredde på kun 3,5 mm. Dermed kan beskyttelsesutstyret beskytte opptil 572 signaler mot overspenning på kun én meter monteringsskinne. Den integrerte skilleanordningen sørger for sikre egenskaper ved overlast. Uten hjelpeenergi signaliserer den mekanisk statusen på hver enkelt beskyttelsesenhet. Fjernmeldemoduler (opsjon) overvåker statusen til opptil 40 nabo-overspenningsbeskyttelsesenheter via en lysport. Det forenkler installeringen: Ytterligere kabling eller programmering av beskyttelsesmodulene er ikke nødvendig. Med det passnøyaktige produktsortimentet kan beskyttelsesenheter i smal byggform, artikler med beskyttelsesplugger som kan testes, varslingsmekanisme og fjernmeldemoduler som opsjon, velges etter behov. Overspenningsbeskyttelsesutstyret finnes med både push-in-tilkoblingsteknikk og med skrutilkobling. Det finnes også varianter med nytt knivskille og for Ex-anvendelser.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00