Til alle pressemeldinger

Nye M40-hybridpluggforbindere for overføring av signaler, data og effekt

05.12.2016

Nye M40-hybridpluggforbindere for overføring av signaler, data og effekt  

M40 HYBRID: Overføring av signaler, data og effekt i en og samme pluggforbinder

Med de nye hybridpluggforbinderne M40 HYBRID fra Phoenix Contact overfører du signaler, data og effekt pålitelig i en og samme pluggforbinder.

Rundpluggforbinderne er konstruert for strøm opptil 70 A og spenning opptil 630 V AC henholdsvis 850 V DC. Dermed er pluggforbinderne i beskyttelsesgrad IP65/67 spesielt godt egnet for servodrivenheter og Daisy-Chain-anvendelser. Hybridpluggforbinderne finnes med forskjellige innsatser for hann- eller hunnkontakter samt koding for AC og DC. Plugghodene omfatter henholdsvis fire kontakter for effekt (pluss beskyttelseskontakt), signaler og data. CAT5-datagrensesnittet kan skiftes ut med fire ekstra signalkontakter.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk