Til alle pressemeldinger

Tablet-PC for bruk innendørs og utendørs

31.08.2015

Tablet-PC i portrett- og landskapsmodus  

Den siste generasjonen tablet-PC-er er egnet for bruk både innendørs og utendørs

Phoenix Contact har konsekvent videreutviklet industri-tablet-PC-ene for mobil bruk. Den nye Industrial Tablet Computer (ITC) 8113 med optimalisert prosessorytelse og utmerket Full-HD-display imponerer ved både innendørs og utendørs bruk.

Moderne industrielle nettverk forutsetter i stadig større grad mobile arbeidsforløp og fjernstyrte prosesser. Den konfigurerbare tablet-PC-en har ikke bare en attraktiv design og stort tilbehør, men er også optimalisert for bruk i serviceomgivelser. Vekten er redusert til 1800 g, noe som gjør den lett å transportere. Enhetene i beskyttelsesgrad IP54, på forsiden i IP65, er egnet for innen- og utendørs bruk. Et multi-touch-display (ti fingre) og Windows 7 hhv. 8 med nyeste Intel-prosessorarkitektur i 4. generasjon sørger for enkel betjening og høy ytelse. For å oppnå trådløs forbindelse i det eksisterende nettverket finnes det en radiosignalkommunikasjon via WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 2.0 Class 1 og Class 2 samt en UMTS/LTE-datakommunikasjonsmodul som opsjon.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00