Til alle pressemeldinger

Robuste effektpluggforbindere for ‍PROFINET-anvendelser

14.03.2017

Robuste effektpluggforbindere for ‍PROFINET-anvendelser  

Robuste effektpluggforbindere for ‍PROFINET-anvendelser

Med de nye effektpluggforbinderne i serien Push-Pull-ADVANCE fra Phoenix Contact overfører du effekt opptil 16 A / 24 V sikkert og pålitelig.

Pluggprinsippet til de udelte husene i trykkstøpt sink tilsvarer prinsippet bak Push-Pull-datapluggforbinderne. Dermed er de nye pluggforbinderne i beskyttelsesgrad IP65/67 spesielt godt egnet for gjennomgående PROFINET-kabling i industrielle omgivelser. Det integrerte låsesystemet forhindrer utilsiktet frigjøring av pluggforbinderne og gir dermed ekstra, pålitelig sikkerhet. Pluggforbinderne finnes i to utførelser for kabeldiametre fra 6,5 mm til 9,5 mm samt fra 9 mm til 13 mm.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00