Til alle pressemeldinger

Smal beskyttelse for bruk med tre ledere

21.05.2019

Smalt overspenningsbeskyttelsesutstyr i byggbredde 6 mm  

Smalt overspenningsbeskyttelsesutstyr for bruk med tre ledere

Phoenix Contact supplerer sitt smale overspenningsbeskyttelsesutstyr for måle-, styre- og reguleringsteknikk, Termitrab complete, med en skreddersydd løsning for impedanseømfintlige målekretser med flere enn to signalledere.

Dermed har du heretter smalt beskyttelsesutstyr for bruk med tre ledere, i byggbredde 6 mm. Produktene føyer seg sømløst inn i produktporteføljen til produktserien TERMITRAB complete. De gir også fordeler i form av pluggbarhet og optisk fjernmelding (tilvalg). Også for egensikre områder får du, takket være et nytt, pluggbart produkt, en løsning: Det nye overspenningsbeskyttelsesutstyret TTC-6P-3 skiller seg fra HF-variantene med en betydelig høyere merkestrøm på 5 A. Typiske bruksområder for det nye beskyttelsesutstyret ved tre ledere, er blant annet temperaturmålinger. På grunn av manglende motstand i beskyttelseskoblingen finnes det ingen grunnleggende demping. Målesignalene påvirkes ikke.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00