Til alle pressemeldinger

S7-1500 rask tilkobling

21.08.2017

Systemkabling for SIMATIC S7-1500: Rask, pålitelig, feilfri!  

Systemkabling for SIMATIC S7-1500: Rask, pålitelig, feilfri!

De kontrollerspesifikke frontadapterne åpner for rask tilkobling av Interface-moduler til kontrolleren SIMATIC S7-1500.

Frontadapteren benytter systemkablingens velkjente Plug-and-Play-konsept. Fordelene er en rask idriftsettelse av I/O-komponentgruppene, ettersom den klassiske enkeltlederkablingen bortfaller og du ved hjelp av vårt Plug-and-Play-konsept kobler kontrolleren til uten problemer. Samtidig får du høy fleksibilitet grunnet våre Varioface-modulserier, for med disse kan applikasjoner implementeres for hver kanal, men også opptil 32 kanaler kan overføres i sin helhet. Systemkonseptet suppleres med forskjellige tilkoblingsteknikker og funksjonsmoduler.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk