Til alle pressemeldinger

Universelt elektronikkhus med integrert tilkoblingsteknikk

06.01.2016

Universelt elektronikkhus med integrert tilkoblingsteknikk  

Universelt elektronikkhus med integrert tilkoblingsteknikk

Med det nye, universelle elektronikkhussystemet EH får det ikke blitt enklere å utforme utstyrsanvendelser.

Syv byggbredder, to bygghøyder og tre dekselvarianter gir over 100 kombinasjonsmuligheter. For bruksrettet utforming av utstyret kan forskjellige kretskorttilkoblingsteknikker implementeres både enkelt og praktisk. Kretskortmontering i alle romretninger gir i tillegg optimal fleksibilitet. Elektronikkhuset kan etter ønske sneppes på DIN-skinner, eller, som klassisk variant, monteres til veggen. Et integrert merkefelt letter  merkingen av huset. Elektronikkhusene består av ABS og imøtekommer kravene til brennbarhetsklasse HB etter UL94. Målrettet valg av materialer gir effektiv prisutforming. Med de nye elektronikkhusene i serien EH supplerer Phoenix Contact sin produktportefølje på området for DIN-skinnemonterbare hus.


PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00